Número de Artículo: | ARDEX-REP-MUR-F |
---|---|
Fabricante: | ARDEX |
Familia del producto: | Concrete Repair |
Grupo del producto: | Thixotropic structural reinforcing mortar reinforced with fibers |
Fecha de publicación: | 2019-11-07 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas para reparaciones estructurales. Alta resistencia. De 0,5 a 70 mm de grosor. Sin fisuras. Relleno y acabados en reparaciones tanto exteriores como interiores.
Relación de mezcla:
Aprox. 3 3/4 - 4 1/2 l. de agua: 25 kg. de polvo, equivalente a 1 vol. de agua:4 vol. de polvo.
Densidad:
Aprox. 1,5 Kg/l.
Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,70 kg./l.
Rendimiento:
Aprox. 1,45 kg de polvo por m2 y mm.
Resistencia a la compresión:
Tras 28 días, aprox. 41 N/mm2
Resistencia a la flexotracción:
Tras 28 días, aprox. 9,3 N/mm2
Envase:
Sacos de 25 kg.
Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.
URL del producto: | http://www.ardex.es/es/productos/morteros-de-reparacion/rep-mur-f.html |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | http://www.ardex.es/es/pdf/productos/REPMUR%20F.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ardex/product/ardex-rep-mur-f
Material principal: | Mortar |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Spain |
Fabricado en: | Spain |
Categoría BIMobject: | Building Materials - Concrete |
---|---|
nombre UNSPSC: | Interior finishing materials |
código UNSPSC: | 3016 |
Código: | JM |
Descripción: | Surface finishes |
Código: | PR-15-80-18 |
Descripción: | Concrete Finishing Coats |
Código: | 15-80-18 |
Descripción: | Concrete Finishing Coats |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 35 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Concrete Finishing |
Número OmniClass: | 23-15 00 00 |
Título OmniClass: | Interior and Finish Products |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |