ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible

Número de Artículo: Arditex-NA
Fabricante: ARDEX
Familia del producto: Subfloor Preparation
Grupo del producto: Two Component, Self-Leveling Underlayment
Fecha de publicación: 2019-08-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

ARDITEX NA es un mortero autonivelante con latex, exento de proteínas e inodoro, con elevada fluidez y excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad y resistencia al agua. Gracias a su especial formulación, ARDITEX NA puede emplearse debajo de una barrera de vapor, como Ardex DPM. Es muy fácil de mezclar y de trabajar con la llana. Se puede aplicar de 0 a 12 mm en una sola capa y se puede llegar hasta 30 mm de espesor mediante la adición de árido.

Relación de mezcla:
20 kg. de polvo: 4,8 kg de líquido (látex) 3 partes de polvo : 1 parte de líquido

Densidad del polvo:  
1,3 Kg/l.

Trabajabilidad (20°C):
20 min.

Transitabilidad (20°C):
2 horas

Rendimiento:
1,7 Kg/m2/mm.

Resistencia a Compresión:  
Tras 28 días aprox. 16,5 N/mm2

Resistencia a Flexotracción:
Tras 28 días aprox. 5,5 N/mm2

Envase:  
20 Kg ARDITEX NA polvo / 4,8 Kg. ARDITEX NA líquido

Almacenaje:  
ARDITEX NA polvo: 12 meses, ARDITEX NA liquido: 6 meses
En sus envases originales, cerrados, en lugares secos, al abrigo de heladas y sin la luz del sol directa.


Material principal: Other
Material secundario: Other
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Flooring - Underlay
Clasificación IFC: Floor
Código: L53611
Descripción: Underlay
Código: PR-33-06
Descripción: Bedding And Underlay Compounds
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_06
Uniclass 2015 Descripción: Bedding and underlay compounds
Código: 33-06
Descripción: Bedding And Underlay Compounds
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 16 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Underlayment
Número OmniClass: 23-15 17 11 13 11 13
Título OmniClass: Portland Cement Floor Underlayments
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Este producto es apto en :
Asia
  • Thailand
Europe
  • France
  • Ireland
  • Spain
  • United Kingdom
Oceania
  • Australia
  • New Zealand
Powered by BIMobject®