Publique sus productos
Round Brushed Café Table
emeco

Round Brushed Café Table

Traducido por Google,
Hecha a mano por los artesanos de Emeco con un 80 % de aluminio reciclado, la parte superior de aluminio cepillado se presenta en dos formas. Base en fundición de aluminio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAFERD23
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)723
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)18.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles