Publique sus productos
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Traducido por Google,

Objeto de moda con un estilo cautivador y original.
Emmeti con sus calentadores de toallas innovadores y de diseño es la primera opción para aquellos que buscan un termodiseño valioso y personalizable.
La combinación de tecnologías innovadoras para la emisión de calor e ideas modernas confirma que los productos Emmeti son la primera opción incluso para los clientes más exigentes.
Los calentadores de toallas Canaletto ofrecen un gran espacio para colgar y secar la ropa y las toallas.
Elegancia en los más mínimos detalles que garantiza un interiorismo sofisticado.

Disponible solo en Italia.

Especificaciones
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanaletto_E
  • Familia de productoElectric towel warmers
  • Grupo de productosCanaletto
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators