Publique sus productos

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control
    Emmeti SPA

    Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

    Traducido por Google,

    Objeto de moda con un estilo cautivador y original.
    Emmeti con sus calentadores de toallas innovadores y de diseño es la primera opción para aquellos que buscan un termodiseño valioso y personalizable.
    La combinación de tecnologías innovadoras para la emisión de calor e ideas modernas confirma que los productos Emmeti son la primera opción incluso para los clientes más exigentes.
    Los calentadores de toallas Canaletto ofrecen un gran espacio para colgar y secar la ropa y las toallas.
    Elegancia en los más mínimos detalles que garantiza un interiorismo sofisticado.

    Disponible solo en Italia.

    Especificaciones
    • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section. Construction in brazed and powder-coated steel, RAL 9016 white color Horizontal pipes: Ø 22 mm Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm Heating element: cartridge electric resistance Built-in control, with keys and display, for switching on and off and setting the room temperature and operating modes: Comfort, Eco, Antifreeze and Open Window detection. Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCanaletto_E_Control_White
    • Familia de productoElectric towel warmers
    • Grupo de productosCanaletto
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators

    Disponibilidad en regiones

    Europa