Publique sus productos
Fancoil SILENCE ETI THIN-TBK
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETI THIN-TBK

Traducido por Google,
La creciente demanda de un confort eficiente y eficaz en cuanto a la climatización de verano e invierno en el uso residencial, hoy puede encontrar una respuesta válida e innovadora con el solo uso del aparato “SILENCE THIN”. Esto puede crear y mantener condiciones de bienestar durante todo el año, gracias a un control sofisticado y preciso. “SILENCE THIN“, está equipado con la nueva tecnología DC-INVERTER con motor de imanes permanentes de alta eficiencia, potencia y velocidad regulables mediante un dispositivo electrónico en “PWM” (Pulse With Modulation), que permite una importante reducción del ruido y reducción del consumo entre un 30 y un 50% respecto a los motores eléctricos AC convencionales. El diseño moderno y la profundidad reducida (130 mm) hacen que SILENCE “THIN ETI” sea perfecto para cualquier tipo de ambiente, para empotrar o sobre falsos techos. Está disponible en diferentes tamaños y configuraciones, puede instalarse en pared o en falso techo y conectarse a plantas “bitubo” con agua fría o caliente.
Especificaciones
  • Built-in fan coil, version "Card THIN-TBK (TERMINAL BLOCK)", with reduced depth, for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with DC-Inverter technology. Prepared for connection to room thermostat (s) (supplied separately) TAE-15 (analog) and TAD-15 (digital) for room temperature control, fan speed setting, operating mode. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEmmeti_Silence_ETI_THIN_TBK
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de productosSilence ETI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniClass Fan Coil Units