Publique sus productos

Full manual right-angle valve for steel pipe
Emmeti SPA

Full manual right-angle valve for steel pipe

Traducido por Google,

Las válvulas y detentores se utilizan para la conexión e interceptación de radiadores, convectores térmicos y fancoils que funcionan con agua caliente, fría o con glicol. Se pueden instalar en cualquier tipo de tubería: tubos de cobre, acero galvanizado, plástico o multicapa, utilizando los sistemas de sellado correspondientes.

Las válvulas Full están disponibles en las siguientes versiones: Manual, Termostatizable, Termostático

– Rectos y Rectos con tubería de conexión de cobre, PEX, PP multicapa, PB.

– Rectas y Rectas con tubo de conexión de acero.

Especificaciones
  • Full manually valve for steel pipe. 

    Connection:

    - To radiator: 3/8" or 1/2" M

    - To steel pipe: 3/8" or 1/2" F

    Construction:

    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Shutter seal O-ring in EPDM
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - Shutter seal O-ring in EPDM
    - Knob in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: +100 °C
    - Large capacity

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFull_manually_right_angle_steel
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosFull
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-10
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves