Publique sus productos

Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB
Emmeti SPA

Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB

Traducido por Google,
Las válvulas y detentores se utilizan para la conexión e interceptación de radiadores, convectores térmicos y fancoils que funcionan con agua caliente, fría o con glicol. Se pueden instalar en cualquier tipo de tubería: tubos de cobre, acero galvanizado, plástico o multicapa, utilizando los sistemas de sellado correspondientes. Las válvulas Full están disponibles en las siguientes versiones: Manual, Termostatizable, Termostática – Recta y Recta con tubería de conexión de cobre, PEX, multicapa PP, PB. – Rectas y Rectas con tubo de conexión de acero.
Especificaciones
  • Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB:24x19 Construction: - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Collar in PA6 (30% FV) - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter steadyng in NBR - Spring in stainless steel AISI 302 - Spindle in stainless steel AISI 304 - Collar for body shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter in EPDM - Washer of lock gasket in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter steadyng in NBR - Knob in white ABS RAL 9003 in 2 pieces - Nut nickel-plated brass TN UNI En 12165 CW617N - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operation temperature: + 100 °C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFull_thermostatizable_straight
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosFull
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas