Publique sus productos
Gaspex pipe with UV protection
Emmeti SPA

Gaspex pipe with UV protection

Traducido por Google,

El tubo multicapa Gaspex UV es una de las soluciones viables para el mercado de la construcción para instalaciones en el campo de los gases combustibles. Su protección contra los rayos ultravioleta (UV) permite su instalación en zonas exteriores expuestas al sol.

Reemplazando de forma segura la tubería de cobre convencional y ofreciendo una instalación optimizada, ya que se puede instalar en menos tiempo.

La rapidez de instalación y seguridad del sistema multicapa Emmeti se debe al reducido número de conexiones requeridas, la flexibilidad de la tubería permite recorridos curvos y las bobinas (hasta 100 metros), evitan la necesidad de empalmes.

Especificaciones
  • Gaspex UV multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484 and ISO 18225. 

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 °C - +60°C
    - Operating pressure: max 5 bar
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 25 meters
    32x3 - 50 meters

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGaspex_pipe_UV
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-07-08
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015EF_55_20
  • Descripción Uniclass 2015Gas supply
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Sudamerica