Las bombas de calefacción de última generación que ofrece EMMETI abordan los altos requisitos de comodidad y eficiencia en los costos de mantenimiento.
MIRAI SMI es una bomba de calor diseñada y fabricada en Japón para garantizar la mejor eficiencia y fiabilidad en climatización tanto en verano como en invierno.
Esta bomba de calor une la compacidad con la integridad, ya que algunos de los componentes del sistema térmico con el relativo ajuste, ya están integrados en esta unidad.
Su amplia gama de posibles configuraciones lo convierte en el equipo ideal para la conexión directa con diversos sistemas tales como: radiadores de refrigeración y calefacción, unidades térmicas de aire (casetes o ventiladores), radiadores de baja temperatura e intercambiadores de calor para la producción de Agua Caliente Sanitaria.
Este nuevo sistema facilita las operaciones de instalación y puesta en marcha del sistema. El tipo de suministro y los consumos extremadamente reducidos también lo hacen compatible con las condiciones normales de suministro eléctrico previstas por el gestor, al estar destinado a residencial.
La vivienda se controla de forma sencilla y eficaz mediante un mando a distancia instalado en la máquina, dejando al usuario la libre gestión de los tiempos y temperaturas de funcionamiento, garantizando el máximo confort y el mínimo consumo de energía eléctrica.
A añadir las típicas ventajas de realizar un sistema térmico con bombas de calor, la posibilidad de refrigerar y calentar los locales con una sola unidad, mayor fiabilidad del producto en el tiempo, respeto por el medio ambiente mediante la eliminación total de las emisiones directas de CO2, no cargos por: mantenimiento de rutina, realización de sistemas de aducción de gases, descarga de productos de combustión que mejoran la seguridad.
La bomba de calor MIRAI SMI en versión FEBOS-HP puede ser controlada remotamente a través de dispositivos como smartphone/Tablet; App gratuita, que se puede descargar desde Apple Store y Google Play.
FEBOS-HP es un dispositivo EMMETI para el monitoreo de implantes residenciales, fácil y rentable, que permite activar la función de bomba de alimentación MIRAI SMI y controlar las funcionalidades relativas, monitorear el flujo energético y administrar el confort ambiental, directamente a través de Tablet y Smartphone, dentro y fuera de tu hogar.
Con FEBOS-HP todos los principales dispositivos de climatización de la vivienda y los sistemas de producción de Agua Caliente Sanitaria están constantemente monitorizados, para maximizar la eficiencia operativa y económica, y el registro continuo de periodos operativos y costes.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |