Publique sus productos
Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB
Emmeti SPA

Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB

Traducido por Google,
Las válvulas de póquer se utilizan para la conexión e interceptación de radiadores, convectores térmicos y unidades fancoil que funcionan con agua fría o caliente, o con glicol. Se pueden instalar en cualquier tipo de tubería: tubos de cobre, acero galvanizado, plástico o multicapa, utilizando los sistemas de sellado correspondientes. Las válvulas Poker están disponibles en las siguientes versiones: Manual, Termostatizable, Termostática – Recta y Recta con tubo de conexión de cobre, PEX, multicapa PP, PB. – Rectas y Rectas con tubo de conexión de acero.
Especificaciones
  • Poker thermostatizable straight valve for for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19 Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - Spindle in stainless steel AISI 304 - Knob in ABS RAL 9003 - Shutter steadying in NBR - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPoker_thermostatizable_straight
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosPoker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves