Publique sus productos
Progress F-F ball valve with lever handle
Emmeti SPA

Progress F-F ball valve with lever handle

Traducido por Google,
Las válvulas Progress de Emmeti, gracias al sistema de producción altamente automatizado, permiten obtener un alto estándar de calidad, garantizando la constancia de las características constructivas y fluidodinámicas. Cada válvula producida se prueba durante la fase de montaje con el uso de estaciones electroneumáticas especiales para garantizar un sello adecuado para todos los usos. Las válvulas Progress están construidas con: - Cuerpo de latón UNI EN 12165 CW617N - DW - Manguito de latón UNI EN 12165 CW617N - DW - Bola de latón UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - Juntas esféricas de PTFE virgen - Vástago de latón UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) Juntas de vástago con junta tórica - Mango de aluminio fundido a presión pintado - Tornillo de acero cincado Gracias a los materiales utilizados, las válvulas Progress se utilizan ampliamente en numerosos sectores técnicos: - Sistemas de calefacción - Sistemas de aire acondicionado y agua fría - Sistemas sanitarios - Sistemas de riego - Sistemas de aire comprimido - Sistemas de transporte de fluidos industriales
Especificaciones
  • Female - female ball valve for water with black lever handle.

    Construction:
    - Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball
    - Virgin P.T.F.E ball gasket
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
    - Die-cast aluminum handle painted black
    - Zinc-plated steel screw

    Technical data:
    - Operating temperature: from -20 to +120 ° C
    - Total passage

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProgress_FF_lever
  • Familia de productoWater Valves
  • Grupo de productosProgress
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nombre ETIMBall valve
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves

Disponibilidad en regiones

Europa