Publique sus productos
Recupera DRY-300
Emmeti SPA

Recupera DRY-300

Traducido por Google,

Los requisitos en términos de calidad del aire de las habitaciones y economía son cada vez más exigentes en los edificios de última generación.
Ante el aumento del precio de la energía, las partes exteriores de los edificios están sujetas a intervenciones de protección y aislamiento térmico cada vez más sofisticadas. En consecuencia, la demanda de calor en términos de transmisión es mucho menor que la demanda de calor en términos de ventilación.
Así, el tratamiento del aire, orientado al ahorro energético ya la salubridad de las estancias, representa hoy uno de los retos de diseño más importantes en el sector de la construcción.
Al mismo tiempo, también ha aumentado la sensibilidad del usuario con respecto a la calidad del aire y la necesidad de prevenir efectos nocivos para la salud humana. Por lo tanto, la reposición y el tratamiento del aire ambiental adquieren un significado cada vez más importante.
Emmeti, propone Recupera DRY, una solución integrada de unidades de Ventilación Mecánica Controlada (CMV) con deshumidificación y tratamiento de aire para estancias de la vivienda. Combinando esto con un sistema radiante y un sistema único para la distribución del aire en las habitaciones, el aire puede ser tratado en las diferentes estaciones y para los variados requisitos de confort de la habitación.

¿Cómo funciona Recupera DRY?

Un sistema de ventilación mecánica controlada asegura la renovación constante del aire en las respectivas estancias de la vivienda, extrayéndolo de los ambientes más contaminados, como baños, cocinas y lavanderías; introduciendo aire fresco, extraído de las zonas comunes de la vivienda como salón y dormitorios.
Con Recupera DRY, conectado al sistema de ventilación y al circuito de la instalación de calefacción, es posible tratar el aire y garantizar el máximo confort ambiental y el mínimo consumo de aire.

Especificaciones
  • The machine is made up from a galvanised sheet structure with particular heat and noise isolation which encloses: a direct expansion cooling circuit for dehumidification of the air, an additional finned heat exchanger to connect to the heating system for summer/winter integration, a high efficiency air/air heat recovery system, motorised dampers for the adjustment of the respective air flows, accessible G4 filters positioned in the respective unit air inlet pipes, two “brushless” variable flow electric fans, a condensate collection tray, an electric control board and a remote control panel to be installed on a guide in a wall-hung electric control board. The air flows treated by the RECUPERA-DRY can be set via the control panel; the speed of the electric fans is adjusted automatically to ensure the pre-fixed air flow in the distribution channels and solve the relative pressure drops.
    The air introduced into the environment can be made up from two air flows: renewal with heat recovery and air recirculation.
    The treatments of heating/cooling/dehumidification always provide a flow of ambient air recirculation.
    The renewal and recirculation flows can be combined, if desired, depending on the flow rates and the type of treatment to be carried out.

    RECUPERA-DRY can be apply for:

    In the summer:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Dehumidifying air (recirculation with dehumidification, neutral air);
    • Air renewal with heat recovery, with dehumidification and possible cooling.

    In the winter:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Air heating (recirculation with heating);
    • Air renewal with heat recovery, with heating integration (renewal + recirculation with heating).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRecupera_DRY_300
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de productosRecupera DRY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)773
  • Ancho (mm)1178
  • Profundidad (mm)276
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)71
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)