Publique sus productos
Topway S Compact
Emmeti SPA

Topway S Compact

Traducido por Google,
El colector de barra Topway, con su multitud de componentes y accesorios, es la solución perfecta para las necesidades actuales de ingeniería de sistemas. Ofrece soluciones flexibles para diversas configuraciones del sistema. Este colector permite regular la temperatura de cualquier estancia mediante la instalación de actuadores electrotérmicos para controlar automáticamente cada circuito mediante un termostato. Se ha prestado especial atención a la velocidad y facilidad de instalación. Todas las partes se combinan fácilmente entre sí. El ajuste y el control se pueden realizar con precisión utilizando dispositivos de medición de caudal que ya están integrados en el colector. Las prestaciones del producto, junto con su alto nivel de calidad, asegurada por los materiales utilizados y los exigentes controles de producción, lo hacen fiable y funcional en el tiempo, reduciendo el mantenimiento y permitiendo un importante ahorro energético. Los colectores de distribución Topway se prueban al 100 % antes del embalaje.
Especificaciones
  • Topway S Compact - stainless steel distributio manifolds , 24x19 takeoffs (flow and return) and 3/4" eurocone takeoffs (flow and return) with flow meters The Topway manifold are supplied together with: - Lockshields with flow meters included on inlet (0÷4 l/min) - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads - Nr.2 blanking plugs 1” complete with o-ring seal - Nr.2 water drain valves 1/2” - Nr.2 double metal holders 1” Technical data: - Stainless steel AISI 304 manifolds with a higt nickel content and cooper-free for incresed corrosion resistance - Seals: peroxide EPDM o-rings - Maximum temperature with flow meters: 90°C - Maximum pressure with flow meters: 6 bar - Head thread: G 1” F - Outlets thread: M 24x19 – 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm Advantages: - High resistance material: stainless steel AISI 304 (Brushed finish) for safer use and greater durability - Fixing support supplied - Automatic air vent valves Available sizes: 2÷12 ways
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTopway_S_Compact
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de productosTopway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-01
  • Número de edición3
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING