Publique sus productos
Vitrified accumulation tanks for domestic water
Emmeti SPA

Vitrified accumulation tanks for domestic water

4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
Traducido por Google,
Los acumuladores de agua caliente sanitaria son aptos para abastecer los servicios de viviendas, con sistema autónomo o central, hotel, comunidades, instalaciones deportivas y en general todos aquellos sistemas en los que se recurra recurrentemente al agua sanitaria de forma irregular. Los calentadores de agua de acumulación Emmeti están compuestos por un tanque, uno o más serpentines fijos, o una o más bridas a las que se pueden agregar la misma cantidad de serpentines con los respectivos kits de terminación. La posibilidad de instalar uno o más serpentines de potencia variable permite el uso de fuentes térmicas tradicionales y alternativas, también de fuentes térmicas limitadas como la energía solar. Construcción: Los acumuladores Emmeti están fabricados en carbono S235JR con la superficie del fondo redondeada mediante embutición profunda. Los tanques son ensamblados con equipos automáticos de precisión y soldados con hilo continuo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamiento de cabeza. Conformidad: La caldera de acumulación Emmeti, los depósitos de acumulación y los intercambiadores de calor cumplen los requisitos de la directiva 2014/68/UE PED “Equipos a presión” en aparatos según el art. 4 codicilo 3 de la citada directiva, para ser utilizado con agua tibia o fría.
Especificaciones
  • Glazed accumulation tanks are suitable for the production of sanity hot water,
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) ,
    Inorganic enamelling (glazing),
    Insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color.

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar for 300 - 500 - 750 – 1000
    - Maximum operatig pressure: 8 bar for 1500 - 2000
    - Maximum operating temperature: 98 °C
    - Testing pressure: 15 bar for 300 - 500 - 750 – 1000
    - Testing pressure: 12 bar for 1500 - 2000

    Glazed accumulation tanks 2000 is supplied with 1 closing flange DN 290 installed.

    Available models: 300; 500; 1000; 1500; 2000

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAccumulation_tanks
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosVetrified accumulation tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters