Publique sus productos
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
    Emmeti SPA

    Emmeti Palladio

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los radiadores de columna Palladio responden perfectamente a todas las necesidades de la cultura de la calefacción moderna, tanto si se utilizan en entornos domésticos como en lugares públicos. La amplia variedad de modelos disponibles, combinada con la amplia gama de colores, ofrece a cada usuario el máximo confort de calefacción. La amplia superficie radiante gracias a sus exclusivos tubos "delta" y los cortos tiempos de reacción garantizan un calentamiento rápido de las habitaciones. Las superficies planas y redondeadas hacen que la limpieza del radiador sea especialmente sencilla y, por lo tanto, son la solución perfecta incluso para las personas alérgicas. Disponible solo en Italia
    Especificaciones
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self- assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Colour:standard RAL 9016, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaemmeti_palladio_column_radiators
    • Familia de productoR&S
    • Grupo de productos Column radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-23
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 13
    • Título OmniClass Finned Tube Radiators

    Disponibilidad en regiones

    Europa