Publique sus productos
Gaspex - Straight male union joint
Emmeti SPA

Gaspex - Straight male union joint

Traducido por Google,

Los accesorios a presión Emmeti Gaspex están diseñados para ser instalados utilizando la técnica de compresión radial. Este tipo de junta ha tenido un éxito creciente en el campo de las instalaciones hidrotermales y debido a su sencillez y rapidez de montaje, junto con su mayor nivel de seguridad garantizado, ahora también se utiliza para instalaciones de suministro de gas externo. La pinza, que es específica para cada diámetro de accesorio individual, comprime un casquillo de acero inoxidable que bloquea la tubería en el núcleo del accesorio. El resultado es una junta que presenta una excelente estabilidad y durabilidad. La estanqueidad está asegurada por el perfil especial del acoplamiento y por la doble junta tórica.

Los accesorios a presión del sistema Gaspex cumplen con las normas: UNI 11344; ISO 17484; NS 4176.8; ISO 18225; UNI 7129-1; UNI 11528 y AS 5601.1.

Disponible en una amplia gama de configuraciones y tamaños.

Especificaciones
  • STRAIGHT MALE UNION JOINT 

    Press fitting for gas studied and tested for types of pressing B. Equipped with yellow sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double NBR o-rings. A wide range of operating temperatures – 20 °C to +70 °C and maximum pressure 0.5 bar (UNI 11344) or – 20 °C to +60 °C and maximum pressure 5 bar (ISO 17484-1 / AS 4176.8). 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 32 mm and 1/2" to 1" male threaded connection.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagaspex_straight_male_joint
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosGaspex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Código Uniclass 2015EF_55_20
  • Descripción Uniclass 2015Gas supply