Publique sus productos
Gerpex LBP - Under plaster valve with sleeve
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Under plaster valve with sleeve

Traducido por Google,

GERPEX LBP , el nuevo racor prensado para tubo multicapa de Emmeti, ha sido desarrollado para garantizar una pérdida de agua, en caso de no prensar, y una unión de empalme del tubo rápida y segura, cuando se presiona correctamente con el equipo específico. El perfil de ajuste especial y el uso de la doble junta tórica garantizan un sellado hidráulico y mecánico perfecto y duradero, y compatibilidad con 5 perfiles de prensado diferentes (TH, B, U, H, F). La función LBP (Leak Before Pressed) permite al operador identificar fácilmente cualquier accesorio sin presionar durante la prueba de fugas del sistema, evitando así posibles daños.

Los accesorios Gerpex LBP cuentan con las certificaciones KIWA ISO 21003 y DVGW W534

Especificaciones
  • UNDER PLASTER VALVE WITH SLEEVE

    Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

    Available sizes: press connection 16 mm to 26 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciagerpex_LBP_underplaster_sleeve
  • Familia de productoPress fitting
  • Grupo de productosGerpex LBP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Descripción Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING