Publique sus productos
Gerpex Multi-Layer bar lengths
Emmeti SPA

Gerpex Multi-Layer bar lengths

Traducido por Google,

Gerpex es el moderno y eficiente sistema Emmeti utilizado para construir sistemas de calefacción y sanitarios con tubería multicapa, fabricada en polietileno reticulado (PEX) y aluminio, y accesorios especiales.
El sistema Gerpex es un sistema adecuado para:
- Sistema de calefacción
- Sistemas de aire acondicionado de agua helada
- Sistema hidráulico
- Sistema de aire comprimido
La amplia gama de herrajes y las diversas opciones de fijación hacen del Sistema Gerpex un producto completo y de gran fiabilidad.
Las tuberías del sistema Gerpex cumplen con DM174 (apto para agua potable / Ley italiana).

Especificaciones
  • Gerpex multilayer piping systems in bare of 4 meters for water supply, heating, cooling  refrigerating and air compressed.
    Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with UNI EN ISO 21003, according to the classes of use 2 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C.


    The Gerpex multilayer consists of 5 layers:
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb)
    - Bonding layer connecting the inner pipe to aluminium pipe
    - Butt-welder aluminium pipe, thickness min 0,3 mm
    - Bonding layer connecting the outer pipe to aluminium pipe
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb), dimension 16-32 and high-density polyethylene outer pipe (PE-HD), dimension 40-75

    Technical data:
    - Classes of application (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum operating temperature: 95°C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Coefficient of linear expansion: 0,026 mm/m °C
    - Therminal conductivity: 0.45 W/m °C
    - Fire reaction class: EL (EN 13501-1)
    Dimensions available:

    16x2–96 meters
    20x2 -96 meters
    26x3- 40 meters
    32x3- 28 meters
    40x3,5-20 meters
    50x4- 20 meters
    63x4,5- 12 meters
    75x5- 12 meters

Especificaciones técnicas
  • Referenciagerpex_bare_pipe
  • Familia de productoMultilayer Pipe
  • Grupo de productosGerpex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-30
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Piping
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING