Publique sus productos
Gerpex -Intermediate elbow
Emmeti SPA

Gerpex -Intermediate elbow

Traducido por Google,

Los accesorios prensa Gerpex Emmeti han sido diseñados para ser instalados con la técnica de prensado. Este tipo de juntas ha obtenido un éxito creciente debido a su extrema sencillez y rapidez de instalación. El sello hidráulico y mecánico está garantizado por el perfil de ajuste especial y la junta tórica doble. El herraje, después del prensado, produce una junta con unas características de máxima estabilidad y durabilidad que la hacen especialmente indicada para instalaciones bajo vía.

Los accesorios a presión del sistema Gerpex cumplen con DM174 (adecuado para agua potable - Ley italiana).

Disponible en una amplia gama de configuraciones y tamaños.

Especificaciones
  • INTERMEDIATE ELBOW 

    Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with a sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16x16 mm to 75x75 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciagerpex_intermediate_elbow
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosGerpex fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-18
  • Número de edición3
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Descripción Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING