Publique sus productos
Gerpex RA insulated pipe (grey)
Emmeti SPA

Gerpex RA insulated pipe (grey)

Traducido por Google,

Gerpex es el moderno y eficiente sistema Emmeti utilizado para construir sistemas de calefacción y sanitarios con tubería multicapa, fabricada en polietileno reticulado (PEX) y aluminio, y accesorios especiales.
El sistema Gerpex es un sistema adecuado para:
- Sistema de calefacción
- Sistemas de aire acondicionado de agua helada
- Sistema hidráulico
- Sistema de aire comprimido
La amplia gama de herrajes y las diversas opciones de fijación hacen del Sistema Gerpex un producto completo y de gran fiabilidad.
Las tuberías del sistema Gerpex cumplen con DM174 (apto para agua potable / Ley italiana).

Especificaciones
  • Gerpex RA multilayer insulated grey color piping systems for water supply, heating, cooling, refrigerating and air compressed
    Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with UNI EN ISO 21003, according to the classes of use 2 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C.


    The Gerpex RA multilayer consists of 6 layers:
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb)
    - Bonding layer connecting the inner pipe to aluminium pipe
    - Butt-welder aluminium pipe, thickness min 0,2 mm
    - Bonding layer connecting the outer pipe to aluminium pipe
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb), dimension 16-32
    - Closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD grey color (insulating sheath)

    Technical data:
    - Classes of application (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum operating temperature: 95°C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Coefficient of linear expansion: 0,026 mm/m °C
    - Therminal conductivity: 0.45 W/m °C
    - Fire reaction class: EL (EN 13501-1)

    Technical data of insulating sheath:
    - Material: closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD
    - Therminal conductivity: ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497)
    - Fire reaction class: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1)
    - Thickness of covering: compliant with attachment B- TAB 1 of President Decree 412/93

    Dimensions available:

    14x2 – 50 meters with insulation thickness 6 mm
    14x2 - 100 meters with insulation thickness 6 mm
    16x2 - 50 meters with insulation thickness 6 mm
    16x2 - 100 meters with insulation thickness 6 mm
    18x2 - 50 meters with insulation thickness 6 mm
    18x2 - 100 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2 – 50 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2 – 50 meters with insulation thickness 9 mm
    26x3 – 50 meters with insulation thickness 9mm
    32x3 – 25 meters with insulation thickness 9 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciagerpexra_insulated_grey_pipe
  • Familia de productoMultilayer Pipe
  • Grupo de productosGerpex RA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-30
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING