Publique sus productos
TM3-R Mixing Unit
Emmeti SPA

TM3-R Mixing Unit

Traducido por Google,

TM3 está diseñado para el mercado de la calefacción por suelo radiante. El grupo de control incluye el grupo de circulación y una válvula mezcladora con accionamiento de sonda remota para alcanzar un rango de temperatura entre 20 – 70 °C. Incorpora un impulso de Kv para sistemas más grandes. Compatible con colectores Topway con centros de 210 mm. Incluye puntos de conexión de 1”M con anillos de apoyo y conexiones primarias de ida y retorno de 1”M.

Tamaños disponibles: 2÷12 vías

Especificaciones
  • Technical data:

    - Max temperature for primaty circuit: 90 °C
    - Max operating pressure: 6 bar
    - ΔP max for primaty circuit: 1 bar
    - Secondary range: 20 – 65 °C (fixed-point regulation)
    - Thermal power exchangeable ΔT 7°C, ΔP useful 0,25 bar
    - Fixed-point regulation: 10 kW by-pass position 0
    - Fixed-point regulation: 12.5 kW by-pass position 5
    - Pressure drop with by-pass valve position 5: Kvmax=4,8
    - Mixing valve pressure drop (climatic regulation): Kv 4
    - Thermometer scale: 0 - 80 °C
    - Head threads of Mixing group: 1” Female 
    - Head threads of Topway manifolds: G 1" Female
    - Topway manifolds takeoffs threads: 24x19 tekeoffs 50 mm

    Construction:
    - Nr. 1 flow bar for floor heating system with flow meter
    - Nr. 1 return bar for floor heating system set up to take thermoelectric heads
    - Nr. 2 brackets for fixing manifolds
    - Housing for thermostat safety probe
    - Nr. 1 mixing valve thread M30x1,5 set up to thermoelectric head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 adjusting valve and by-pass (fixed-point adjustment) - nr. 1 housing for return probe (climatic regulation);
    - Nr. 1 Wilo Yonos PARA RS 25/6 circulator pump with cable
    - Nr. 1 housing for temperature flow probe
    - Nr. 1 control thermometer from 0 to 80 °C
    - Nr. 1 automatic bleed valve 1/2"
    - Nr. 1 thermostatic head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 check valve
    - Nr. 2 fill and discharge adjustable bibcocks with safety plug

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTM3R_Mixing_Unit
  • Familia de productoRegulation Group
  • Grupo de productosTM3-R
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-06-16
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment