Publique sus productos
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

Traducido por Google,
Curva de 90° en HDPE con aislamiento térmico y acústico, sólido y resistente a impactos. Características: - Aislamiento acústico óptimo gracias al aislamiento de espuma de poliolefina - Evita la formación de condensación gracias al aislamiento con estructura de celdas cerradas hidrófuga - Instalación fácil y segura gracias a las conexiones de goma Datos técnicos: - Rango de temperatura: - 40 ° C a 95°C - Revestimiento tubo: polietileno de alta densidad (HDPE) - Conductividad térmica: 0,040 W/mK a 40°C - Medidas: DN 125 y DN 170
Especificaciones técnicas
  • Referenciavmc_insulated_elbow_90
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de productosTubing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Nombre UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Código Uniclass 2015Ss_65
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia