Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Inicio
Categorías
HVAC
Ventilación mecánica
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
No disponible en Estados Unidos
Emmeti SPA
Seguir
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Traducido por Google,
Ver original
Plenum de distribución en chapa galvanizada con alfombra fonoabsorbente, compuesto por 1 entrada DN 150 y 2 salidas traseras DN 125.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
vmc_plenum_07815750
Familia de producto
VMC
Grupo de productos
Plenum & Terminals
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-01-19
Número de edición
1
Altura (mm)
236
Ancho (mm)
446
Profundidad (mm)
384
Links
Links
Instalación URL
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Plancha de metal
Material secundario
Plastico
Diseñado en
Italia
Fabricado en
Italia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
HVAC - Ventilación mecánica
Nombre UNSPSC
Air circulation and parts and accessories
Código UNSPSC
401016
Código Uniclass 2015
Ss_65
Descripción Uniclass 2015
Ventilation and air conditioning systems
Número OmniClass
23-33 00 00
Título OmniClass
HVAC Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Código
D3090
CSI UniFormat II Título
Other HVAC Systems & Equipment
Disponibilidad en regiones
Europa
Italia
Productos similares
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Descargar
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
Descargar
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Descargar
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
Descargar
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Descargar
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Descargar