Publique sus productos
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Traducido por Google,
Plenum cuadrado, de aspiración o extracción, en chapa de acero galvanizado, de 200 x 200 mm. Previsto para combinación con boquilla de entrada o salida cuadrada, DN 150. 2 acoplamiento trasero DN 75
Especificaciones técnicas
  • Referenciavmc_plenum_07815813
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de productosPlenum & Terminals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)136
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Nombre UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Código Uniclass 2015Ss_65
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia