Publique sus productos
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Traducido por Google,
Plenum rectangular para aspiración o extracción, en chapa de acero galvanizado, pintado de blanco. Previsto para combinación de rejilla lineal o panel perforado. Rejilla rectangular de 300 x 100 mm con 2 acoplamientos laterales DN 75.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavmc_plenum_07815820
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de productosPlenum & Terminals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)88.8
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Nombre UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Código Uniclass 2015Ss_65
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia