Publique sus productos
Supply Pipe Mount Eyewash/Facewash No Bowl, 2.5 gpm SS Eyewash Heads

Supply Pipe Mount Eyewash/Facewash No Bowl, 2.5 gpm SS Eyewash Heads

Traducido por Google,

La línea premium de Encon de equipos lavaojos y lavacaras de alta calidad está meticulosamente diseñada y fabricada para brindar tratamiento de primeros auxilios inmediatos en caso de exposición a materiales peligrosos. Nuestra amplia gama de productos está diseñada para combatir daños graves en el delicado tejido ocular, proporcionando una rápida respuesta y protección en situaciones críticas.

Producto #01040135 Características clave:

Tratamiento inmediato: Los equipos de lavado de ojos y lavado de cara de Encon ofrecen tratamiento de primeros auxilios inmediatos para la exposición a materiales peligrosos, brindando protección crucial dentro de los primeros segundos críticos de la exposición.

Certificación ANSI Z358.1: Nuestro equipo está certificado por terceros según los estándares ANSI Z358.1, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones de la industria y garantiza el más alto nivel de seguridad y rendimiento.

Especificaciones:

Tipo de cuenco: Sin cuenco, que ofrece un diseño aerodinámico para una respuesta de emergencia eficiente y eficaz.

Montaje: Montaje en tubería de suministro para fácil instalación y accesibilidad.

Características adicionales: Equipado con cubiertas de plástico ABS con bisagras para mayor durabilidad y protección.

Tipo de fuente: Con cabezales y estrella ABS EW de 3,2 gpm, nuestro equipo proporciona una cobertura ocular integral para un tratamiento eficaz.

Información del Producto:

El compromiso de Encon con la seguridad y la eficacia es evidente en el diseño y fabricación de nuestros equipos lavaojos y lavacara. Con certificación ANSI Z358.1 y construcción duradera, nuestros productos ofrecen tranquilidad y protección en situaciones peligrosas.

Especificaciones
  • With Yello-Bowl®, Stainless Steel Bowl & No Bowl

    Encon's Supply Pipe Mounted Eyewash can be configured with either an ABS Yello-Bowl®, SS Bowl, or No Bowl. The piping is configurable with SS, Galvanized or PVC. Here are additional features:

    Piping & Valve Choices

    • 1/2"" BCP piping; 1/2"" CP bronze stay-open ball valve with CP ball; SS valve stem; SS push plate with actuation graphic; schedule 80 galvanized steel pedestal.
    • 1/2"" PVC piping; 1/2"" CP bronze stay-open ball valve with CP ball; SS valve stem; SS push plate with actuation graphic; PVC pedestal.
    • 1/2"" SS piping; 1/2"" CP bronze stay-open ball valve with CP ball; SS valve stem; SS push plate with actuation graphic; SS pedestal.

    Eye/Facewash ChoicesEW

    • ABS plastic heads, wye and hinged covers; self adjusting regulator to flow at 3.2 gpm (12.1 lpm).*
    • Acetal heads with hinged covers, BCP wye; self-adjusting regulation to flow at 2.4 gpm (9.1 lpm)*.
    • SS heads with hinged covers, SS wye; self-adjusting regulator to flow at 2.5 gpm (9.5 lpm)* (available only with SS piping and valves).

    FW

    • ABS plastic heads, wye and float off covers secured with SS bead chains; self adjusting regulator to flow at 8.0 gpm (30.3 lpm).
    • ABS plastic heads and float off covers secured with SS bead chains, BCP wye; self-adjusting regulator to flow at 8.0 gpm (30.3 lpm)*.

    Bowl

    • ABS plastic Yello-Bowl® 10.8"" diameter.
    • 304 SS bowl, 10.6"" diameter
    • No bowl option

    Bowl Cover Option

    • Corrosion-resistant ABS plastic; high visibility; SS push plate actuator opens cover; manually closing cover is independent of water flow actuator.
    • Available on models with bowls and BCP wyes only.

    Supply - 1/2"" NPT connection.Bowl Waste - 1-1/4"" x 6"" (3.17 cm x 15.24 cm) long slip joint tailpipe.Ship Weight

    • EW - 4 lbs (1.81 kg)
    • FW - 5 lbs (2.27 kg)
    • Yello-Bowl® - 6 lbs (2.72 kg)
    • SS Bowl - 9 lbs (4.08 kg)
    • With Add-on Accessories, weight will vary.

    * Varying hydraulic conditions of 30 to 70 psi (206.8 to 482.6 kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSupply_Pipe_mount_eyewash_No_bowl_2_5_gpm_SS_eyewash_heads
  • Familia de productoShowers & Eyewash
  • Grupo de productosFace & Eyewash
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos