Publique sus productos
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
Mesa Pile mediana
    Enea

    Mesa Pile mediana

    La mesa Pile ofrece un mecanismo de plegado que permite abatir las mesas de una manera muy intuitiva. Su estructura de 4 radios de aluminio pulida o lacada en cualquiera de nuestros   colores está diseñada para un fácil apilado. Todo ello convierte Pile en la opción ideal para entornos dinámicos tanto en interiores como en exteriores. Además, está disponible en dos alturas y con encimeras redondas, cuadradas y cuadroides con distintos acabados.

    Especificaciones
      • Base con cuatro apoyos de aluminio con topes antideslizantes
      • Columna tubular de aluminio extrudido de Ø60mm
      • Soporte del tablero con mecanismo de plegado propio realizado en fibra sintética
      • Tablero circular, cuadrado o cuadroide, disponible en HPL o Fenix
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45092457V700700
    • Familia de productoPile
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)10.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (48)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (18)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (44)