Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Ditec Civik

Número de Artículo: dit-cvk
Fabricante: Entrematic
Familia del producto: Automatic Doors
Grupo del producto: Sliding Automatic Doors
Anchura (mm): 3300
Altura (mm): 75
Profundidad (mm): 130
Fecha de publicación: 2017-02-24
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Ditec Civik is the pedestrian door operator for interior sliding doors with one or two wings, versatile, silent, easy to install.
It features extremely compact sizes (both width and height) and a trendy silver (EURAS C0) finish.
It's the architects' choice for its slim and modern look, perfect with full glass and technical glass attachments.
Ditec Civik is designed for up to 80 kg (2 wings) and the 24 V dc gear motor with encoder ensures smooth, fluid movement and maximum safety of installation and operation.
The automation system is set as a standard in Low Energy function for maximum safety of use.
The Control Unit and accessories allow to tune the setting of the door, offering various operating modes: PUSH&OPEN, PULL&CLOSE, sensor-based opening, push-button opening, or opening via radio using the GOL4 remote controls or a special radio function selector. Customers are always sure to find the setting level they require.
Ditec Civik fully complies to relevant International Standards.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas correderas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descripción: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Descripción: Sliding doorset systems
NBS Reference Código: 25-30-20-77
NBS Reference Descripción: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Número OmniClass: 23-17 11 13 19
Título OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors