Publique sus productos
Frame Table
ERSA

Frame Table

4.2 de 5 estrellas4.2(16 reseñas)
Traducido por Google,
Con la sensación de estar hecho a mano, Frame, que unifica el metal con la calidez y la naturalidad de la madera maciza, atrae a los gerentes que valoran la funcionalidad. Los muebles funcionales de Frame con piezas opcionales y combinaciones cromáticas que permiten crear espacios personalizados llaman la atención por su diseño que transmite la emoción de un entorno gráfico. El escritorio estándar se presenta con una lámpara en la extensión de la superficie superior, pudiendo integrarse con unidades adicionales como portalápices o floreros cuando se desee, o bajo pedido se puede fabricar sin ningún accesorio. Los componentes especiales del escritorio permiten ocultar el dispositivo electrónico o los cables telefónicos. Las consolas de Frame se pueden usar para exhibir artículos de colección personal o corporativa, premios, plaquetas con la adición de secciones de vidrio iluminadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaers_fram_tab
  • Familia de productoExecutive Series
  • Grupo de productosFrame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56