Publique sus productos
SO
ERSA

SO

Traducido por Google,
El Sistema Operativo SO diseñado por el polifacético diseñador e interiorista italiano Claudio Bellini para Ersa, es literalmente un sistema “abierto”. SO está diseñado para satisfacer todas las necesidades del entorno de trabajo contemporáneo. No es solo un sistema modular perfecto de escritorios, bancos, mesas, estaciones de trabajo y accesorios de montaje; pero también un espacio completamente nuevo y un entorno de vida donde los trabajadores se sienten cómodos y felices durante las largas horas de oficina. El principio de diseño básico del Sistema Operativo SO es el “pensamiento ligero”. Como resultado, todos los componentes y detalles que no son necesarios ya han sido eliminados durante el proceso de diseño. Así es como; Se logra una plataforma única, funcional, limpia y clara al mismo tiempo. El pensamiento simple y una estructura simple es la directriz de Bellini. Elementos reducidos unidos a la fuerza y la flexibilidad crean el efecto dinámico de ligereza y durabilidad en perfecta armonía.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaers_so
  • Familia de productoOffice Systems
  • Grupo de productosSo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1090
  • Ancho (mm)4530
  • Profundidad (mm)1830
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56