Publique sus productos
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook

    Mama Hook - Aluminium wall hook

    Traducido por Google,

    El gancho de pared Mama de Jonas Bergfeldt es un gancho lleno de carácter que da una cálida bienvenida con sus brazos abiertos.

    Mama ha sido galardonada con el premio 'Diseño sueco excepcional' y ha sido elogiada en varias exposiciones internacionales.

    El gancho Mama es la estrella brillante de nuestra colección de anzuelos y se adapta a la mayoría de entornos.

    Especificaciones
    • Measurement:

      105x40x60 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 22

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), red (RAL 3020), fir green (RAL 6009), beige grey

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamama-hook
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de productosMama hook
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica