Publique sus productos
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 de 5 estrellas4.4(19 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un diseño moderno con superficies lisas y líneas limpias que encaja a la perfección en su baño.
    Cree una gran impresión que potencie la imagen de alta calidad de sus instalaciones.
    El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas se ve muy bien y se mantiene limpio.
    • La alta capacidad (50L) reduce el tiempo de mantenimiento
    • Papelera delgada y atractiva que se puede montar en la pared para combinar con el interior del baño y mantener una gran impresión.
    • La bolsa de basura oculta mantiene una impresión fresca para el usuario.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia460011
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de productosBin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)614
    • Ancho (mm)253
    • Profundidad (mm)395
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)4890
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa