Publique sus productos
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    Traducido por Google,
    Un diseño moderno con superficies lisas y líneas limpias que encaja a la perfección en su baño. Cree una gran impresión que potencie la imagen de alta calidad de sus instalaciones. El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas se ve muy bien y se mantiene limpio. • Un gancho para abrigos ofrece comodidad adicional con estilo • Combina con el aspecto de Image Design para integrarse a la perfección • Fácil de montar, sin tornillos visibles
    Especificaciones técnicas
    • Referencia460014
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de productosHook
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)30
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioABS
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_16
    • Descripción Uniclass 2015Coat hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Europa