Publique sus productos
Monocle outdoor coffee table - varnished concrete top - Light Grey - teak base - rectangular - 120 x 83 x 25 cm
Monocle outdoor coffee table - varnished concrete top - Light Grey - teak base - rectangular - 120 x 83 x 25 cm
    Ethnicraft

    Monocle outdoor coffee table - varnished concrete top - Light Grey - teak base - rectangular - 120 x 83 x 25 cm

    Traducido por Google,
    Combinando elegancia y líneas elegantes en una silueta relajada, la mesa Monocle se siente refinada, acogedora y con un toque de sobriedad. Su forma suave ofrece una superficie práctica para relajarse al aire libre, manteniendo todo a mano y complementando las curvas del sofá.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10410-Monocle-outdoor-coffee-table
    • Familia de productoMonocle
    • Grupo de productosCoffee Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)83
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)33.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas