Publique sus productos
Vime lounge chair - varnished teak - dark brown - dark brown leather - green velvet - 84 x 93 x 69 cm
Vime lounge chair - varnished teak - dark brown - dark brown leather - green velvet - 84 x 93 x 69 cm
Vime lounge chair - varnished teak - dark brown - dark brown leather - green velvet - 84 x 93 x 69 cm
    Ethnicraft

    Vime lounge chair - varnished teak - dark brown - dark brown leather - green velvet - 84 x 93 x 69 cm

    Traducido por Google,
    Como la delicada forma de una rama o parra, el sillón Vime fusiona la fluidez orgánica con una lujosa comodidad. Su estructura escultural, suavizada por generosos cojines, crea un acogedor refugio, ya sea en interiores o al aire libre. Diseñado para momentos de tranquila reflexión, el Vime encarna la gracia natural del diseño de la naturaleza.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10542-Vime-lounge-chair
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de productosLounge Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)93
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)16.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos