Publique sus productos
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
La colección Roller Max destaca por su diseño, que se distingue por su efecto de madera apilada. Esta mesa de comedor para exteriores combina forma y funcionalidad de forma natural y atemporal. Con un tablero de hormigón acabado a mano y una base de teca maciza recuperada, esta hermosa combinación de materiales proporciona una durabilidad práctica tanto para espacios interiores como exteriores.

Póngase en contacto con Ethnicraft

Especificaciones técnicas
  • Referencia11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • Familia de productoRoller Max
  • Grupo de productosBistro Dining Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)76
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Peso Neto (kg)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText