Publique sus productos
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
    Ethnicraft

    Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm

    Traducido por Google,
    Combinando la sofisticación moderna con la belleza natural, la mesa de comedor de exterior Trestle presenta una elegante superficie de hormigón de forma oblonga sobre una sólida base de teca reciclada; ambos materiales conocidos por su resistencia y durabilidad ante la intemperie. La veta de la madera aporta calidez y riqueza, integrándose a la perfección con el hormigón para crear un equilibrio armonioso. Ya sea para una fiesta en el jardín o una cena íntima en el interior, la Trestle promete ser la pieza central de tus reuniones. Con dos opciones de configuración diferentes, personaliza la base de las patas según tus preferencias.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11251-Trestle-outdoor-dining-table
    • Familia de productoTrestle
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Peso Neto (kg)72.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText