Publique sus productos
Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 45° round corner - 100x95x75 cm
Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 45° round corner - 100x95x75 cm
Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 45° round corner - 100x95x75 cm
    Ethnicraft

    Bulky modular sofa - Light Sepia fabric - 45° round corner - 100x95x75 cm

    Traducido por Google,
    El sofá Bulky celebra la sencillez y la versatilidad en una forma armoniosa. Su diseño monovolumen, suavizado por esquinas redondeadas y acentuado con sutiles detalles de costura, aporta una elegancia discreta a cualquier espacio. Su silueta depurada se combina con una tapicería lujosa y contornos cuidadosamente diseñados para brindar una comodidad duradera. Ya sea para un espacio reducido o una sala de estar amplia, los componentes modulares del Bulky se pueden organizar de forma creativa para adaptarse a sus necesidades. Elija entre opciones preconfiguradas o personalice su configuración para crear un sofá tan único como su espacio.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20019-Bulky-modular-sofa
    • Familia de productoBulky
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás