Publique sus productos
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
    Ethnicraft

    Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm

    Traducido por Google,
    La elegante simplicidad es la base de la colección Elements. Formas fluidas y suaves realzan el carácter artesanal de nuestro hormigón para exteriores, otorgando a cada mesa una identidad sutilmente única. Disponibles en una variedad de colores, formas y tamaños, estas piezas auxiliares están selladas para mayor durabilidad, convirtiéndolas en un complemento versátil y elegante para exteriores.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia25076-Elements-outdoor-coffee-table
    • Familia de productoElements
    • Grupo de productosCoffee tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)96
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Peso Neto (kg)52.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas