Publique sus productos
Mikado table - oak - round - 150x150x76 cm
Ethnicraft

Mikado table - oak - round - 150x150x76 cm

Traducido por Google,
La mesa de comedor Mikado, diseñada por Alain van Havre, ha sido uno de nuestros diseños más reconocibles durante años. Para su versión redonda, mantuvimos la misma construcción llamativa, pero buscamos un diseño visualmente más ligero. En un ejercicio de equilibrio y estabilidad, las patas son más delgadas y refinadas, con bordes redondeados que se adaptan a la nueva forma de la mesa de comedor de roble macizo.

Póngase en contacto con Ethnicraft

Especificaciones técnicas
  • Referencia50545-Mikado-dining-table
  • Familia de productoMikado
  • Grupo de productosDining tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)76
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Peso Neto (kg)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas