Publique sus productos
Eurocol®60 Perfil de acero autoportante para forjado colaborante
Europerfil

Eurocol®60 Perfil de acero autoportante para forjado colaborante

3.0 de 5 estrellas3.0(21 reseñas)
Perfil de acero de forjado colaborante EUROCOL®60 (4.205.60). Altura de nervio 60 mm, ancho útil 820 mm, espesor de 0.75mm a 1.20 mm. Perfilado en base de galvanizado 320 N/mm2 (EN 10346) o prelacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Con embuticiones en forma de "I" en los laterales del nervio. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Perfil de acero de forjado colaborante EUROCOL®60 (4.205.60). Altura de nervio 60 mm, ancho útil 820 mm, espesor de 0.75mm a 1.20 mm. Perfilado en base de galvanizado 320 N/mm2 (EN 10346) o prelacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Con embuticiones en forma de "I" en los laterales del nervio. Marcado CE (EN 14782). Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, ángulos perimetrales de chapa. *Contacte con nuestra oficina técnica para el cálculo del forjado colaborante con este producto.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeurocol_60_fc
  • Familia de productoComposite floor deck
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)820
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos