Publique sus productos
Euroline®12 Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica
Europerfil

Euroline®12 Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica

Perfil metálico EUROLINE®12 (6.182.12) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 12 mm, ancho útil 1140 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Perfil metálico EUROLINE®12 (6.182.12) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 12 mm, ancho útil 1140 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical. Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, aplicación de perforados para iluminación y ventilación natural.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeuroline_12_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de productosRevestimientos Metálicos para Fachadas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)1140
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas