Publique sus productos
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
    Evyon

    Evyon Industrial Energy Storage

    Traducido por Google,

    Evyon Industrial

    Una solución escalable y de calidad automotriz para integradores de sistemas

    Evyon Industrial es una solución de baterías para aplicaciones comerciales e industriales, escalable según sus necesidades.

    • Diseño, construcción y soporte europeos.
    • Baterías automotrices Tier 1 nuevas.
    • Monitoreo en la nube las 24 horas, los 7 días de la semana para máxima seguridad, rendimiento y vida útil.

    Evyon proporciona sistemas de almacenamiento de energía de calidad automotriz basados ​​en módulos de baterías reutilizados

    Escalable a sus necesidades

    Nuestro sistema de batería está diseñado para encajar en bastidores de 19" estándar de la industria para adaptarse a cualquier aplicación comercial e industrial, fija y móvil.
    Nuestros sistemas se pueden ampliar para adaptarse a casi cualquier aplicación, desde edificios comerciales, carga de vehículos eléctricos, sitios de construcción y energía de respaldo.
    Se pueden conectar varias cadenas de manera flexible para crear sistemas más grandes con un tamaño reducido. Evyon Industrial escala de kWh a MWh mientras trabaja con inversores de 0 a 1000 V DC.

    Especificaciones
      • 121-165 kWh per string
      • 0.8C continuous
      • Up to 10 years or 6000 cycles warranty with digital tracking & notifications
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEvyon-Industrial
    • Familia de productoEnergy storage
    • Grupo de productosIndustrial battery string
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)920
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEG000055
    • Nombre ETIMRenewable energy
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_06_06
    • Descripción Uniclass 2015Backup battery supply