EXLABESA EXL-55 Balconera de 1 hoja practicable-oscilobatienteEXLABESA EXL-55 Balconera de 1 hoja practicable-oscilobatienteEXLABESA EXL-55 Balconera de 1 hoja practicable-oscilobatiente
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
Exlabesa

EXLABESA EXL-55 Balconera de 1 hoja practicable-oscilobatiente

La gama EXL-55 ofrece un extraordinario rendimiento sin suponer un incremento de coste significativo. Además, destaca por su versatilidad tanto en el aspecto estético como en el funcional. Lleva a cabo la rotura de puente térmico mediante poliamidas de 24 mm y espumas de polietileno reticulado. Cuenta con Canal Europeo y su herraje está disponible en versiones de herraje oculto y microventilación. EXL-55 posee una excelente relación calidad-precio, sin renunciar a un buen coeficiente térmico. Aún siendo el 45% de su composición poliamida, los perfiles ofrecen un cierre perfecto gracias a las escuadras exteriores de última generación. Existen gran cantidad de opciones dentro de la serie. Se pueden construir unidades de apertura interior o exterior, puerta o ventana, con diferentes tamaños de hojas y marcos. Sus líneas pueden ser rectas o curvas en hojas y junquillos, adaptando su imagen a cualquier entorno.
Especificaciones
  • • Marco de 53.7mm y hoja de 60.7 mm, con RPT mediante poliamidas de 24 mm.
    • Estanqueidad basada en sistema de triple junta, interior, exterior y central (EPDM) con cámara exterior de descompresión y desagüe. Encuentros de la junta central mediante ángulo vulcanizado que facilita su acabado y mejora su funcionamiento.
    • Herraje CE con sistema de microventilación disponible según CTE-HS.
    • Acristalamiento hasta 42 mm, con inserción de espuma reticulada adhesiva de polietileno celular.
    • Ecoetiqueta Tipo III, Declaración Ambiental de Producto (DAP) con alcance de cuna a tumba.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEXL_EXL-55_b_1p_casement-tilt_and_turn
  • Familia de productoHinged Series
  • Grupo de productosEXLABESA EXL-55
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)53.7
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 1.4JL
  • Descripción Uniclass 1.4Windows/Doors/Stairs
  • Código Uniclass 2.0PR-59-97-02
  • Descripción Uniclass 2.0Aluminium Window Units
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Código de Referencia NBS 59-97-02
  • Descripción de referencia NBS Aluminium Window Units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

África Sudamerica Norteamérica Europa
Marruecos
Argentina
México
España
Túnez
Bolivia
Guatemala
Portugal
Mauritania
Brasil
Belice
Senegal
Chile
Honduras
Guinea
Colombia
El Salvador
Malí
Ecuador
Panamá
Costa de Marfil
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Camerún
Guayana Francesa
Nicaragua
Guyana
Jamaica
Paraguay
Cuba
Perú
Haití
Surinam
República Dominicana
Uruguay
Puerto Rico
Venezuela