Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Mesa rectangular Kotai 180x100x75
expormim

Mesa rectangular Kotai 180x100x75

Estructura fabricada en perfilería maciza de roble europeo. Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Existe una versión en tablero chapado de roble europeo.

Especificaciones
    • T457 180: 180x100x75

    TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

Especificaciones técnicas
  • Referenciakotai-rectangular-dining-table
  • Familia de productoKotai
  • Grupo de productosIndoor collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • ETIM CodeEG017960
  • ETIM NameFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
  • Número OmniClass23-21 23 15 11
  • Título OmniClass Residential Dining Room Tables