Publique sus productos
Mesa rectangular Nude indoor 190x100x75
expormim

Mesa rectangular Nude indoor 190x100x75

Estructura fabricada en tubo de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. La colección está disponible en tablero chapado de roble europeo y en versión lacada (MDF). Espesor del tablero: 19 mm para las mesas extensibles y redondas, 12 mm para las mesas rectanguares y cuadradas. 

Especificaciones
      Especificaciones técnicas
      • Referencianude-indoor-rectalgular-dining-table-190
      • Familia de productoNude indoor
      • Grupo de productosIndoor collection
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-11-29
      • Número de edición1
      • Altura (mm)75
      • Ancho (mm)1900
      • Profundidad (mm)100
      Información relacionada
      • Material principalAcero Inoxidable
      • Material secundarioMadera
      • Diseñado enEspaña
      • Fabricado enEspaña
      • Peso Neto (kg)29
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
      • Clasificación IFC Muebles
      • ETIM CodeEG017960
      • ETIM NameFurniture
      • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
      • Descripción Uniclass 2015Dining tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
      • Número OmniClass23-21 23 15
      • Título OmniClass Residential Tables
      • CSI UniFormat II CódigoE20
      • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
      Åland
      Afganistán
      Anguilla
      Angola
      Argentina
      Australia
      Albania
      Arabia Saudí
      Antigua y Barbuda
      Argelia
      Bolivia
      Estados Federados de Micronesia
      Alemania
      Armenia
      Aruba
      Benín
      Brasil
      Fiyi
      Andorra
      Azerbaiyán
      Bahamas
      Botsuana
      Chile
      Guam
      Austria
      Bangladesh
      Barbados
      Burkina Faso
      Colombia
      Isla Norfolk
      Bélgica
      Baréin
      Belice
      Burundi
      Ecuador
      Islas Cook
      Bielorrusia
      Brunéi
      Bermudas
      Cabo Verde
      Guayana Francesa
      Islas Marianas del Norte
      Bosnia-Herzegovina
      Bután
      Canadá
      Camerún
      Guyana
      Islas Marshall
      Bulgaria
      Camboya
      Caribe Neerlandés
      Chad
      Islas Malvinas (Falkland Islands)
      Islas Pitcairn
      Chipre
      Catar
      Costa Rica
      Comoras
      Paraguay
      Islas Salomón
      Ciudad del Vaticano
      China
      Cuba
      Congo
      Perú
      Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
      Croacia
      Corea del Norte
      Curazao
      Costa de Marfil
      Surinam
      Kiribati
      Dinamarca
      Corea del Sur
      Dominica
      Djibuti
      Uruguay
      Nauru
      Eslovaquia
      Emiratos Árabes Unidos
      El Salvador
      Egipto
      Venezuela
      Niue
      Eslovenia
      Filipinas
      Estados Unidos
      Eritrea
      Nueva Caledonia
      España
      Georgia
      Granada
      Esuatini
      Nueva Zelanda
      Estonia
      Hong Kong
      Groenlandia
      Etiopía
      Palaos
      Finlandia
      India
      Guadalupe
      Gabón
      Papúa Nueva Guinea
      Francia
      Indonesia
      Guatemala
      Gambia
      Polinesia Francesa
      Gibraltar
      Irak
      Haití
      Ghana
      Samoa
      Grecia
      Irán
      Honduras
      Guinea
      Samoa Americana
      Guernsey
      Isla de Navidad
      Islas Caimán
      Guinea Ecuatorial
      Timor Oriental
      Hungría
      Islas Cocos (Keeling)
      Islas Turcas y Caicos
      Guinea-Bissau
      Tokelau
      Irlanda
      Israel
      Islas Vírgenes Británicas
      Kenia
      Tonga
      Isla de Man
      Japón
      Islas Vírgenes de los Estados Unidos
      Lesoto
      Tuvalu
      Islandia
      Jordania
      Jamaica
      Liberia
      Vanuatu
      Islas Faroe
      Kazajistán
      Martinica
      Libia
      Wallis eta Futuna
      Italia
      Kirguistán
      México
      Madagascar
      Jersey
      Kuwait
      Montserrat
      Malaui
      Letonia
      Laos
      Nicaragua
      Malí
      Liechtenstein
      Líbano
      Panamá
      Marruecos
      Lituania
      Macao
      Puerto Rico
      Mauricio
      Luxemburgo
      Malasia
      República Dominicana
      Mauritania
      Macedonia del Norte
      Maldivas
      Saint Barthélemy
      Mayotte
      Malta
      Mongolia
      San Cristóbal y Nieves
      Mozambique
      Moldavia
      Myanmar (Birmania)
      San Martín
      Namibia
      Mónaco
      Nepal
      San Pedro y Miquelón
      Níger
      Montenegro
      Omán
      San Vicente y las Granadinas
      Nigeria
      Noruega
      Pakistán
      Santa Lucía
      República Centroafricana
      Países Bajos
      Palestina
      Sint Maarten
      República Democrática del Congo
      Polonia
      Singapur
      Trinidad y Tobago
      Reunión
      Portugal
      Siria
      Ruanda
      Reino Unido
      Sri Lanka
      Sahara Occidental
      República Checa
      Tailandia
      Santa Elena
      Rumanía
      Taiwán
      Santo Tomé y Príncipe
      Rusia
      Tayikistán
      Senegal
      San Marino
      Territorio Británico del Océano Índico
      Seychelles
      Serbia
      Turkmenistán
      Sierra Leona
      Suecia
      Turquía
      Somalia
      Suiza
      Uzbekistán
      Sudáfrica
      Svalbard y Jan Mayen
      Vietnam
      Sudán
      Ucrania
      Yemen
      Sudán del Sur
      Tanzania
      Togo
      Túnez
      Uganda
      Zambia
      Zimbabue