Publique sus productos
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System

    LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    LIGHTWALL 3440 es nuestro sistema de iluminación natural más popular. Este sistema de paneles de pared de policarbonato ofrece belleza, durabilidad y economía con paneles verticales que pueden extenderse hasta 54 pies de largo y eliminar las juntas horizontales propensas a fugas. Los paneles de pared de policarbonato translúcido ofrecen una gran cantidad de beneficios, incluido el ahorro de energía a través de la iluminación natural, un valor aislante excepcional y la eliminación de juntas horizontales propensas a fugas. Los créditos LEED también están disponibles para marcos de policarbonato y aluminio 100 % reciclables. El LIGHTWALL 3440 ha proporcionado soluciones de fachada para una amplia gama de estructuras en una amplia gama de industrias y ha sido sometido a una batería completa de pruebas de aire, agua y estructurales para garantizar que ofrece un aislamiento superior, durabilidad y rendimiento hermético. .

    Más ventajas y detalles

    • Los paneles de policarbonato celular estructural tienen 500 mm (19-11/16”) de ancho
    • Los paneles verticales de hasta 54 pies de largo eliminan las juntas horizontales propensas a fugas
    • Luz diurna cómoda y difusa
    • Altamente aislante, hasta un U-0,25 (R-4) para paneles de 40 mm de espesor; R-5 para paneles de 50 mm de espesor
    • La carpintería de lengüeta y ranura brinda una apariencia limpia sin la necesidad de enmarcar verticalmente
    • Resistencia de alto impacto
    • Los paneles livianos se instalan rápidamente para reducir el costo de instalación
    • Sistemas de enmarcado para obra nueva y remodelación
    • Créditos LEED disponibles para marcos de policarbonato y aluminio 100 % reciclables
    • Juntas de baja fricción para una larga vida útil
    • Pruebas completas de aire/agua/estructuras
    • Disponible en varios colores y translucidez
    • Disponible en material resistente al fuego ASTM E-84 Clase A, CC-1
    • Fabricado en los EE. UU.
    Especificaciones
      • Air Infiltration: 0.024 cfm/sq. ft. at 6.24 psf per ASTM E-283-91
      • Water Resistance: No leakage at 15 psf per ASTM E-331-96
      • Structural: In accordance with ASTM E-330-97
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaextech-3440
    • Familia de productoTranslucent Walls
    • Grupo de productosLIGHTWALL 3400®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos