La Línea J355 M30-P1 se recomienda para el control del tráfico rodado y para la protección permanente del perímetro de lugares sensibles. Es capaz de detener camiones de 6800 kg circulando a 50 km/h cuando se instala unitariamente.
Especificaciones
J355 F M30 Bolardo fijo para seguridad perimetral
1. Testado según la normativa americana ASTM F 2656 – 07 M30 estandar para instalaciones dobles
2. Diseño «shallow mounted»: zanja necesaria de muy reducida profundidad.
3. Coherencia estética completa con modelos retráctiles (HA); perfecto para instalaciones mixtas.
4. Capaz de detener un camión de 6800 kg circulando a 50km/h (=30 millas/h).