Publique sus productos
FAAC 680H Barrera automática 24V Hybrid
FAAC

FAAC 680H Barrera automática 24V Hybrid

4.6 de 5 estrellas4.6(39 reseñas)
Barrera automática 24V Hybrid 1. 2 000 000 de ciclos gracias al sistema Brushless + oleodinámico y a los muelles de duración infinita. 2. Cárter desmontable disponible en 4 colores o en acero inoxidable. 3. Extrema optimización logística: un único modelo de barrera para todas las longitudes.
Especificaciones
  • Barrera automática 24V Hybrid 1. 2 000 000 de ciclos gracias al sistema Brushless + oleodinámico y a los muelles de duración infinita. 2. Cárter desmontable disponible en 4 colores o en acero inoxidable. 3. Extrema optimización logística: un único modelo de barrera para todas las longitudes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFAAC-B680H
  • Familia de productoFAAC
  • Grupo de productosAutomatic Vehicle Barriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)469
  • Profundidad (mm)279
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)69.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Descripción Uniclass 2015Barrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-39 11 11 15
  • Título OmniClass Traffic Barriers